Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 315 6503
DSUB SV FE SSDPSTR29 25PPL2NUTSLK4-40HT
DSUB SV FE SSDPSTR29 25PPL2NUTSLK4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 66 315 6503
DSUB SV FE SSDPSTR29 25PPL2NUTSLK4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identification Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • Termination length 2.9 mm
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 14.44 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140083448
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar