Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
N.º de referencia: 09 66 356 6612
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 66 356 6612
DSUB SV FE SSDPANG73-254 25P PL2GC4-40HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Connecteurs
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Connecteur
  • Opis kontaktu
    Estampé
    coudé
Wersja
  • Metoda przyłączenia Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) Femelle
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia Carte mère à carte fille
  • Liczba kontaktów 25
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
  • Mocowanie do PCB Avec harpons de masse
  • Typ blokowania Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości
    2
    selon CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Non
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PCT)
    Corps : acier, nickelé
  • Kolor (wkład) Gris
  • Materiał (kontaktów) Alliage de cuivre
  • Powierzchnia (kontakty) Métal noble sur Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non contenu
  • REACH ANEKS XIV substancje Non contenu
  • REACH SVHC substancje Non contenu
  • Propozycja Kalifornijska 65 Oui
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomb
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 13,85 g
  • Kraj pochodzenia Roumanie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140084407
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar