Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 66 113 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 113 6601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09PPL2NUTM3
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
8
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Prvek Connector
  • Popis kontaktu
    Stamped
    Angled
Verze
  • Způsob připojení Wave soldering termination
  • Provedení Female
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení Motherboard to daughtercard
  • Počet kontaktů 9
  • Délka zakončení 2.9 mm
  • Způsob zajišťování Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Vzdálenost mezi řadami 2.84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 8.09 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140079953
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar