Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PCT), Carcasa: acero, niquelado
Gris
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 66 156 6615
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 09P PL2GCM3HT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
8
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Specification Low-profile
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hona
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 9
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,54 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PCT)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 6,41 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140081185
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar