Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 037 0511
CAPERUZA 37 CTOS PLAST.GRIS S.L.
CAPERUZA 37 CTOS PLAST.GRIS S.L.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tamaño: D-Sub 4
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Gris
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 0511
CAPERUZA 37 CTOS PLAST.GRIS S.L.
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Bloqueo de resorte o deslizante
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,4 Nm Tornillos de fijación
  • Temperatura ambiente -55 ... +120 °C
  • Diámetro de cable 5,75 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Gris
  • Longitud 69,7 mm
  • Anchura 12,8 mm
  • Altura 43 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 2,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092716
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar