Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 037 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 37 VIAS
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 37 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 4
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 037 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 37 VIAS
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
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 蓋子可用螺絲固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 頂/側出線
  • 電纜入口數量 3
  • 出線孔 3x
  • 電纜固定 電纜緊固夾
  • 鎖定類型 彈簧或滑動鎖扣
  • 2 個組件
  • 可分離
  • 包裝內容 2 個盲孔封圈
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.3 Nm 電纜夾螺釘
    ‌0.25 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 環境溫度 -20 ... +90 °C
  • 電纜直徑 3 ... 7 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 熱塑性塑料
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 長度 40 mm
  • 寬度 69.5 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 23.8 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140092655
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar