Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 9 VIAS
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 9 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada lateral
2x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 009 0452
TAPA PLASTICO COLOR NEGRO 9 VIAS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents Dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,3 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 3 ... 7 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Length 40 mm
  • Width 31 mm
  • Height 15,4 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13.42 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140089211
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar