Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
129
N.º de referencia: 09 67 009 0432 160
DSUB PLAST-HOOD 09P LGS-38mm
DSUB PLAST-HOOD 09P LGS-38mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 009 0432 160
DSUB PLAST-HOOD 09P LGS-38mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
129
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Zacisk kablowy
  • Typ blokowania Z długimi śrubami mocującymi Gwint 4-40 UNC
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,25 Nm Śruba zacisku kablowego
    ‌0,25 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
  • Średnica przewodu 1,5 ... 7,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Długość 30,7 mm
  • Szerokość 31,5 mm
  • Wysokość 15,2 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 18,45 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140221352
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416