Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 67 025 0435
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0435
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC SIDCE
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Schalengehäuse
  • Description of hood/housing Deckel verrastbar
Version
  • Size D-Sub 3
  • Shielding geschirmt
  • Version gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Kabelklemme
    Kabeltülle
  • Locking type Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • 2 parts ja
  • Separable ja
  • Details Kabelschellensatz für 2 Ausgänge ist als Zubehör erhältlich (Satz bestehtaus: Schraube, Kabelklemme, Kunststoffeinsatz und Kabeltülle). Die Bestell-Nummer 09 67 001 9988 beinhaltet 10 dieser Kabelschellensätze.
  • Pack contents inkl. Kabeltüllensatz
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Ambient temperature -55 ... +110 °C
  • Cable diameter 11,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Kunststoff
  • Surface (hood/housing) metallisiert
  • Length 43 mm
  • Width 53,5 mm
  • Height 15 mm
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 23,5 g
  • Country of origin Schweden
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091511
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar