Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0513
CARCASA SUB-D 9 VIAS METALIZADA
CARCASA SUB-D 9 VIAS METALIZADA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tamaño: D-Sub 1
Bloqueo de resorte o deslizante
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0513
CARCASA SUB-D 9 VIAS METALIZADA
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Bloqueo de resorte o deslizante
  • 2 partes Negativa
  • Separable Negativa
  • Detalles Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,4 Nm Tornillos de fijación
  • Temperatura ambiente -35 ... +60 °C
  • Diámetro de cable 5,75 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 31 mm
  • Anchura 12,8 mm
  • Altura 28 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 3 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140089280
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar