Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 66 263 7812
MACHO 15 ACODADO CLIP MASA
MACHO 15 ACODADO CLIP MASA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 263 7812
MACHO 15 ACODADO CLIP MASA
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektörler
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standart
  • Element Konnektör
  • Beskrivelse af kontakten
    Döndürülmüş
    Açılı
Version
  • Termineringsmetode Dalga lehimleme sonlandırması
  • Køn Erkek
  • Størrelse D-Sub 2
  • Tilslutningstype Anakarttan ek karta
  • Antal kontakter 15
  • yderligere kontakter Topraklama pimi ile
  • Termineringslængde 3 mm
  • Fastgørelse af PCB Tahta kilitleri ile
  • Låsetype Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 7,5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: Kaplanmış çelik
  • Farve (indsats) Siyah
  • Materiale (kontakter) Bakır alaşımı
  • Overflade (kontakter) Ni üzerinde asil metal
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS-undtagelser 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV-status muafiyete uygun
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer Evet
  • REACH SVHC-stoffer Kurşun
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Evet
  • California Proposition 65 stoffer
    Kurşun
    Nikel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 8,5 g
  • Oprindelsesland Çin
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140083059
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection