Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 282 5421
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 20A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 20A POWER

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 5421
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 20A POWER
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 工具設定:AWG 12は5、AWG 14は4
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • 定格電流 ≤ 20 A
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 7.5 mm
  • 使用温度範囲 -55 ... +155 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≈ 5 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Noble metal over Ni
  • 基板厚み ≥ 0.76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 2.2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140099333
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar