Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 7156
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7156
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 スタンプコンタクト
  • 梱包内容
    リールに10000ピース
    左から展開
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ≤1.02 mm
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 3 mm
  • パフォーマンスレベル
    1
    CECC 75301-802に準拠
材質
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,463 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140086685
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar