Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9972
TORRETA ESTAÑADA 4-40
TORRETA ESTAÑADA 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloqueo de tornillo hembra
Sin tuerca, Rosca UNC/UNC, Longitud total de 11 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 9972
TORRETA ESTAÑADA 4-40
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Bloqueo de tornillo hembra
  • Descripción del accesorio
    Sin tuerca
    Rosca UNC/UNC
    Longitud total de 11 mm
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para un conector.
Características técnicas
  • Par de apriete <0,6 Nm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,855 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140087521
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400