Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 312 7600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL3 HOLE
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL3 HOLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 312 7600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL3 HOLE
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
5
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Wave soldering termination
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 25
  • Longueur du raccordement 2.9 mm
  • Type de verrouillage Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Données techniques
  • Distance entre rangées 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 6.5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 14.14 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140083219
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar