Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 7237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la derecha invertido
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de cable ≤1,02 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado 2,5 ... 3 mm
  • Nivel de desempeño 3
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
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
  • Sustancias de la Proposición California 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.116 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140086784
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522