Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 8256
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8256
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
3
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Pressade kontakter
  • Leveransomfattning
    10000 stycken på rulle
    Avrullning vänster
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.25 ... 0.52 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Ledare ytterdiameter ≤1.52 mm
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Avskalningslängd 2.5 ... 3 mm
  • Prestandanivå
    1
    enligt CECC 75301-802
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3.000 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140087170
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar