Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 025 0611
PROTECTOR ANTIESTATICO CAPERUZA DSUB
PROTECTOR ANTIESTATICO CAPERUZA DSUB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores macho
Tamaño: D-Sub 3
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0611
PROTECTOR ANTIESTATICO CAPERUZA DSUB
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores macho
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -25 ... +90 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,9 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140091726
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467