Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Ricambio
1
N.º de referencia: 09 42 020 0121
DISTRIBUIDOR 2 x 10
DISTRIBUIDOR 2 x 10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Distribuidor
Terminación de tornillo
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Sección de conductor: 0.2 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Estañado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 42 020 0121
DISTRIBUIDOR 2 x 10
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Ricambio
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Distribuidor
  • Especificaciones 2 x10 puntos de terminación
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Detalles Montable, opcionalmente, en conectores con regletero
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Estañado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS No conforme
  • Estado ELV No conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 87,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058637
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar