myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Configurador no disponible
El configurador no está disponible para resolución de pantalla de dispositivo móvil.
Descubrir HARTING
Female cable connector
Haga su elección para los siguientes atributos. Puede utilizar los botones “Ant” y “Siguiente” para cambiar entre los atributos.
Cancelar
Restablecer evaluación
Mostrar la lista de resultados (0)
Atributos - Female cable connector
Size
Whole size
Current
Number of contacts
Contact arrangement
Row pitch face
Row pitch termination side
Type
Termination
Termination length
Performance Class
Clearance/Creepage
Board fixing
Not relevant
First mating contact
Not relevant
Terminal finish
Not relevant
Railway Classification
Fixing flange
Not relevant
Version
Contact gender
Female contacts
Coding facility
Size - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Whole size
Ant
Siguiente
Current - Haga su elección.
6 A max. + 15 A max.
6 A max.
15 A max.
Ant
Siguiente
Type MH Number of contacts: 24+7 Clearance/Creepage 4.5/8.0 (1.6/3.0) mm min.
Types D, E and F Number of contacts: 48, 45, 32, 24 Clearance/Creepage 3.0 (1.6) / 3.0 mm min.
Type H Number of contacts: 15 Clearance/Creepage 4.5/8.0 mm min.
Number of contacts - Haga su elección.
15 poles
45 poles
24 + 7 high current contacts
Ant
Siguiente
Type H For faston 6,3 x 2,5 or with solder pins.
Type FM Female moulding with 21 wrap posts Crimp moulding for 24 female crimp contacts
Type MH
Contact arrangement - Haga su elección.
Rows z, b and d
Rows z and d
Ant
Siguiente
Type MH
Type H
Row pitch face - Haga su elección.
3.81 mm
6.50 mm
6.50 mm and 3.81 mm
Ant
Siguiente
Row pitch termination side - Haga su elección.
5.08 mm
Ant
Siguiente
Contact spacing 5,08 mm
Type - Haga su elección.
Type FM
Type H
Type MH 24 + 7
Ant
Siguiente
Number of contacts: 45 Working current 6 A max. Clearance/Creepage 1.6/3.0 mm min.
Number of contacts: 15, 14+1, 13+2 Working current 15 A max. Clearance/Creepage 4.5/8.0 mm min.
Number of contacts: 24+7 Working current 6 A + 15 A max. Clearance/Creepage 1.6/3.0 + 4.5/8.0 mm min.
Termination - Haga su elección.
Cage clamp
Faston
Straight wrap posts and crimp termination
Straight solder pins and faston termination
Straight solder pins and crimp termination
Ant
Siguiente
May be used also in shell housing.
Connector with faston 6.3 x 2.5 (faston blade with x wire gauge). Cannot be used in shell housing.
Termination length - Haga su elección.
4.5 mm
22.0 mm
Ant
Siguiente
Straight solder pins
Possible quantity of wraps per wire wrap post depends on the diameter of the wire. 0.25 mm² : 11 wraps / 0.5 mm² : 7 wraps (IEC 60352-1)
Performance Class - Haga su elección.
Performance level 1
Performance level 2 as per IEC 60603-2
Ant
Siguiente
as per IEC 60603-13
400 mating cycles, 4 days gas test using 10 ppm SO2. Measurement of contact resistance, then visual inspection.
Clearance/Creepage - Haga su elección.
1,6 / 3,0 mm min.
1,6(4,5) / 3,0(8,0) mm min
4,5 / 8,0 mm min.
Ant
Siguiente
Working current 6 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Working current 6 A max. + 15 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Working current 15 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Board fixing - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
First mating contact - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
Terminal finish - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
Railway Classification - Haga su elección.
F1/I2 according to NFF 16-101 (high classification)
F4/I3 according to NFF 16-101 (standard classification)
Ant
Siguiente
Fixing flange - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
Version - Haga su elección.
Version I
Version II
Ant
Siguiente
Version I as per IEC 60603-2. For use in card frame.
Contact gender - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Female contacts
Ant
Siguiente
Coding facility - Haga su elección.
without coding facility
Shroud coding possible
Ant
Siguiente
Mostrar los productos hallados (8)