myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Configurador no disponible
El configurador no está disponible para resolución de pantalla de dispositivo móvil.
Descubrir HARTING
Male cable connector
Haga su elección para los siguientes atributos. Puede utilizar los botones “Ant” y “Siguiente” para cambiar entre los atributos.
Cancelar
Restablecer evaluación
Mostrar la lista de resultados (0)
Atributos - Male cable connector
Size
Whole size
Current
Number of contacts
Contact arrangement
Row pitch face
Row pitch termination side
Type
Termination
Termination length
Performance Class
Clearance/Creepage
Board fixing
Not relevant
First mating contact
Terminal finish
Railway Classification
F4/I3 according to NFF 16-101 (standard classification)
Fixing flange
Not relevant
Version
Not relevant
Contact gender
Male contacts
Coding facility
without coding facility
Size - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Whole size
Ant
Siguiente
Current - Haga su elección.
6 A max. + 15 A max.
6 A max.
15 A max.
Ant
Siguiente
Type MH Number of contacts: 24+7 Clearance/Creepage 4.5/8.0 (1.6/3.0) mm min.
Types D, E and F Number of contacts: 48, 45, 32, 24 Clearance/Creepage 3.0 (1.6) / 3.0 mm min.
Type H Number of contacts: 15 Clearance/Creepage 4.5/8.0 mm min.
Number of contacts - Haga su elección.
15 poles
45 poles
24 + 7 high current contacts
Ant
Siguiente
Type H For faston 6,3 x 2,5 or with solder pins.
Type FM Female moulding with 21 wrap posts Crimp moulding for 24 female crimp contacts
Type MH
Contact arrangement - Haga su elección.
Rows z, b and d
Rows z and d
Ant
Siguiente
Type MH
Type H
Row pitch face - Haga su elección.
3.81 mm
6.50 mm
6.50 mm and 3.81 mm
Ant
Siguiente
Row pitch termination side - Haga su elección.
2.54 mm
Ant
Siguiente
Contact spacing 2.54 mm
Type - Haga su elección.
Type FM
Type H
Type MH 24 + 7
Ant
Siguiente
Number of contacts: 45 Working current 6 A max. Clearance/Creepage 1.6/3.0 mm min.
Number of contacts: 15, 14+1, 13+2 Working current 15 A max. Clearance/Creepage 4.5/8.0 mm min.
Number of contacts: 24+7 Working current 6 A + 15 A max. Clearance/Creepage 1.6/3.0 + 4.5/8.0 mm min.
Termination - Haga su elección.
Angled solder pins amd crimp termination
Faston
Angled solder pins and faston termination
Ant
Siguiente
Connector with faston 6.3 x 2.5 (faston blade with x wire gauge). Cannot be used in shell housing.
Termination length - Haga su elección.
3.0 mm
Ant
Siguiente
Straight or angled solder pins / angled press-in termination
Performance Class - Haga su elección.
Performance level 1
Performance level 2 as per IEC 60603-2
Ant
Siguiente
as per IEC 60603-13
400 mating cycles, 4 days gas test using 10 ppm SO2. Measurement of contact resistance, then visual inspection.
Clearance/Creepage - Haga su elección.
1,6 / 3,0 mm min.
1,6(4,5) / 3,0(8,0) mm min
4,5 / 8,0 mm min.
Ant
Siguiente
Working current 6 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Working current 6 A max. + 15 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Working current 15 A max. Green: Creepage. Blue: Clearance.
Board fixing - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
First mating contact - Haga su elección.
without first mating contacts
Two first mating contacts
One first mating contact
Ant
Siguiente
without first mating contacts.
One first mating contact, pos. z32.
Terminal finish - Haga su elección.
Silver plated
Ant
Siguiente
Surface hard-silver plated.
Railway Classification - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
F4/I3 according to NFF 16-101 (standard classification)
Ant
Siguiente
Fixing flange - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
Version - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Ant
Siguiente
Contact gender - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
Male contacts
Ant
Siguiente
Coding facility - Seleccionado automáticamente debido a su elección.
without coding facility
Ant
Siguiente
Mostrar los productos hallados (7)