Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 001 9999
DIN coding kit for shell housing type D
DIN coding kit for shell housing type D

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Codificación
DIN Power
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 001 9999
DIN coding kit for shell housing type D
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
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification Type D
  • Type of accessory Coding
  • Description of the accessory DIN Power
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.34 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140488670
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors