Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
7
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 196 7902
DIN-Signal R096MS-2,5C1-3
DIN-Signal R096MS-2,5C1-3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09731966902.
N.º de referencia: 09 73 196 7902
DIN-Signal R096MS-2,5C1-3
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
Successor Products
1
Combinables
7
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Conectores
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Tipo R
  • Elem Conector macho
  • Az érintkező leírása Recto
Verzió
  • Lezárási mód Terminación de soldadura por ondas
  • Összeköttetés típusa
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Érintkezők száma 96
  • Érintkező konfigurá Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Lezárás hossz 2,5 mm
  • Kódolás Codificación con pérdida de contactos
  • NYÁK rögzítése Con brida de fijación
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 90 N
  • Kihúzási erő ≤ 60 N
  • Teljesítményszint
    3
    conforme a IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Színes (betét) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conforme
  • ELV státusz conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok No incluido
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Sí
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 según NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13,39 g
  • Származási ország República Checa
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140103993
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar