Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 80
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ Mインバース
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • 特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
  • 結線方式 ラッピング端子
  • 接続タイプ
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • コンタクト数 80
  • シグナルコンタクト数 78
  • コンタクト構成 Rows a, b and c, positions 4, 5, ... , 28, 29
  • 端子長さ 13 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 With fixing flange
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 74 N
  • 引抜力 ≤ 50 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • カラー(インサート) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140197671
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar