Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 792 2832
DIN-Signal C092FP-4,5C1-1-cod
DIN-Signal C092FP-4,5C1-1-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 92
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 792 2832
DIN-Signal C092FP-4,5C1-1-cod
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tipo C
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminação press-in
  • Tip conexiune
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Număr de contacte 92
  • Configuraţie contact Fileiras a, b e c, posições 3, 4, ... , 31, 32 e fileiras a e b, posição 1
  • Lungime terminaţie 4,5 mm
  • Codificare Codificação com perda de contatos
  • Fixare PCB Com flange de fixação
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 60 N
  • Nivel de performanţă
    1
    conforme IEC 60603-2
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Não
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contacte) Liga de cobre
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140196100
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)