Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 767 2832
DIN-Signal C067FP-4,5C1-1-cod
DIN-Signal C067FP-4,5C1-1-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 67
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 767 2832
DIN-Signal C067FP-4,5C1-1-cod
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo C
  • Element Conector hembra
  • Description of the contact Recto
Version
  • Termination method Terminación de inserción a presión
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Number of contacts 67
  • Contact configuration Filas a, b y c, posiciones 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 y filas a y c, posiciones 1, 2, 32 y fila a, posición 31
  • Termination length 4,5 mm
  • Coding Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    1
    según IEC 60603-2
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140196087
  • eCl@ss 27.460.201,00