Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 3C, para conectores macho tipo 3R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 29 130 3101
DIN-Signal 3C/3R shroud press-in
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra tipo 3C
    para conectores macho tipo 3R
Versión
  • Fijación Fijación mediante introducción a presión
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 4,25 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140043114
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Fire Protection