Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
1
N.º de referencia: 09 25 230 6825
DIN-Signal 3C030FS-4,5C1-2
DIN-Signal 3C030FS-4,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 30
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 25 230 6825
DIN-Signal 3C030FS-4,5C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Type 3C
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Wave soldering termination
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 30
  • Configuración de contacto Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Longitud de terminación 4.5 mm
  • Codificación Coding with loss of contacts
  • Fijación de placas de circuitos impresos With fixing flange
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de desempeño
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Termoplast, glasfiberfylld
  • Color (inserto) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 5,16 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140042445
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar