Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
1
N.º de referencia: 09 24 220 6841
DIN-Signal 3B020FR-2,9C1-2 CTI 400
DIN-Signal 3B020FR-2,9C1-2 CTI 400

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 24 220 6841
DIN-Signal 3B020FR-2,9C1-2 CTI 400
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 3B
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Colour deviations and speckles permitted
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 20
  • Contact configuration Rows a and b, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Termination length 2.9 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    nach IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging nein
Material properties
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) Bézs
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 3.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140042209
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar