Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 28 148 6532
DIN-Signal 2R048M C1-2 adapter 37,5 mm
Din 2C/2R with shroud press-in a=11.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de mezzanine
Tipo 2R, Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 37,5 mm
Termoplásticos
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 28 148 6532
DIN-Signal 2R048M C1-2 adapter 37,5 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Acessórios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Adaptador mezanino
  • Descripción del accesorio
    Tipo 2R
    Com shroud do pino para distância de circuito impresso de 37,5 mm
Versão
  • Número de Pólos 48
Características técnicas
  • Força de inserção ≤ 45 N
  • Força de retirada ≤ 30 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
Propriedades do material
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Metal nobre sobre Ni Lado da terminação
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 13,65 g
  • País de origen Vietnã
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140042889
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Fire Protection