Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9952
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9952
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Pim kaplaması
  • Aksesuarın açıklaması
    tip 2C dişi konnektörler için
    erkek konnektörler için tip 2R
Sürüm
  • Sonlandırma uzunluğu
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Sabitleme Press-in sabitleme
Teknik özellikler
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌5,6 mm ±0,5 ‌
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Termoplastik
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3,34 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140041226
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar