Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9954
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 8.30
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 8.30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9954
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 8.30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type 2C
    pour connecteurs mâle de type 2R
Version
  • Longueur du raccordement
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixation Fixation par insertion en force
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌7,2 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Not contained
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3,4 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140041240
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar