Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
11
N.º de referencia: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para conectores hembra
Termoplásticos
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
インサート
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Identificación
    Data
    Tipo D
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Con prensaestopas
  • Tipo de bloqueo Tornillo de bloqueo
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +120 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7035 (gris luminoso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 48 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27.440.292,00