Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 900 9995
ESCUADRA FIJACION IZQUIERDA CAPERUZA D20
ESCUADRA FIJACION IZQUIERDA CAPERUZA D20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, Derecha, Fijación múltiple, Con tuerca M2,5
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 900 9995
ESCUADRA FIJACION IZQUIERDA CAPERUZA D20
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación B
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Derecha
    Fijación múltiple
    Con tuerca M2,5
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,27 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014664
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar