Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 001 9960
Kodierung rot f. F-Federträger 21+5
Kodierung rot f. F-Federträger 21+5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de codificación
para conectores hembra, para tipo MH 21 + 5
Termoplásticos
RAL 3031 (rojo oriente)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 06 001 9960
Kodierung rot f. F-Federträger 21+5
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Contacto de codificación
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    para tipo MH 21 + 5
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 3031 (rojo oriente)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,38 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140010635
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar