Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별
    타입 G
    low-profile
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 64
  • 접점 구성 열 z, b, d 및 f, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
  • 코딩
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 4
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1.6 mm
  • 연면 거리 ≥ 3 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 100 N
  • 철수 포스 ≤ 100 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1.55 kV (접점-접점)
    2.5 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • 철도 종류 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 15
  • 총 중량 18.9 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140195646
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar