Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 06 264 2832
DIN-Power G064FP-5,0C1-1
DIN-Power G064FP-5,0C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 264 2832
DIN-Power G064FP-5,0C1-1
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
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識
    G型
    low-profile
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 64
  • 插針佈局 z、b、d 和 f 排,位置 2、4……30、32
  • 連接長度 4.5 mm
  • 編碼
    孔編碼
    不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 4
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.6 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • 插入力 ≤ 100 N
  • 拔出力 ≤ 100 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (接頭-接頭)
    2.5 kV (接點-地)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 15
  • 淨重 20.62 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140014022
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar