Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 232 6835
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 2
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 232 6835
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type F
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rzędy z i b, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 4,5 mm
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
    Shroud coding
  • PCB fixing Z kołnierzem mocującym
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt-kontakt)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Material properties
  • Material (insert) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Colour (insert) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 24.9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140013308
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection