Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
DIN-Power F032FS-3,7C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 232 2848
DIN-Power F032FS-3,7C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip F
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 32
  • Kontak yapılandırması Sıra z ve b, konum 2, 4, ... , 30, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 3,7 mm
  • Kodlama
    Delik kodlama
    Kontak kaybı ile kodlama
    Kaplama kodlaması
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5,08 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Nominal akım Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,6 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 3 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 50 N
  • Performans seviyesi
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Renk (parça) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Malzeme (kontaklar) Aleación de cobre
  • Yüzey (kontaklar)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde Níquel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 según NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 24,54 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140013179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415