Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
1
N.º de referencia: 09 05 000 9924
Übergaberahmen mit montierten Rasthebel
Übergaberahmen mit montierten Rasthebel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para tipo E con contactos de introducción a presión, Con enclavamientos
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro), Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 05 000 9924
Übergaberahmen mit montierten Rasthebel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para tipo E con contactos de introducción a presión
    Con enclavamientos
Versión
  • Fijación Fijación mediante introducción a presión
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌2,8 mm +0,2 ‌
    ‌2,8 mm -0,3 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios)
    RAL 7032 (gris guijarro)
    Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 56
  • Peso neto 7,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140008786
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar