Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 04 232 7832
Federleiste D 32pol. Einlöt 2,9 AFS 3
Federleiste D 32pol. Einlöt 2,9 AFS 3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 04 232 7832
Federleiste D 32pol. Einlöt 2,9 AFS 3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo D
  • Element Conector hembra
  • Description of the contact Recto
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Filas a y c, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 2,9 mm
  • Coding
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Contact spacing (mating side) 5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Clearance distance ≥ 3 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    3
    nach IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10.9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140008632
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)