Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 000 9929
PROTECTION STRIP (09060480504-0505)
PROTECTION STRIP (09060480504-0505)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tira de protección
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 9929
PROTECTION STRIP (09060480504-0505)
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
  • Category Akcesoria
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pasek ochronny
Version
  • Details Wykorzystywany z obudowami typu B do dostępu od frontu 09 06 048 0504 oraz 09 06 048 0505
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Tworzywo termoplastyczne
  • Colour (accessories) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140010048
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar