Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 97 00 000 2345
DIN_PCB_R_MA_STR_32P_PL2_THR_2,5mm_AC
DIN_PCB_R_MA_STR_32P_PL2_THR_2,5mm_AC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 97 00 000 2345
DIN_PCB_R_MA_STR_32P_PL2_THR_2,5mm_AC
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
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ R
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 32
  • コンタクト構成 列a、c、位置2、4、... 、30、32
  • 端子長さ 2.5 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1,2 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力 ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
材質
  • 材質 (インサート) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • カラー(インサート) RAL 7035 (gris luminoso)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 según NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,460,201.00