Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6110
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Acodado
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto macho para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6110
DIN-Signal high current m, 40A solder
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontak tipi PCB lehim kontağı
  • Kontak açıklaması Açılı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip M
    DIN 41612 Tip MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M modülü, erkek, açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Soket tipi Erkek kontak erkek konnektörler için
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    Uzatıcı kart
    PCB'den kabloya
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 40 A
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 1,6 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41626
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 3,41 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140003842
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar