Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
DIN-Power cable grommet D20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante para base
Con protección contra tirones, para base D 20
Metálicos
Metálico
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 800 9950
DIN-Power cable grommet D20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Aislante para base
  • Descripción del accesorio
    Con protección contra tirones
    para base D 20
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • Color (accesorios) Metálico
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 5,04 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014299
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400