Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 37 006 5407
Han M Protect Cover Die Cast for cable t
Han M Protect Cover Die Cast for cable t

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capota de cable a cable
Tamaño: 6 B
Enclave único
Material (capota/base): Metálicos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 006 5407
Han M Protect Cover Die Cast for cable t
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Accessories
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • アクセサリータイプ Protection cover
  • アクセサリーの説明 for cable to cable housing
バージョン
  • サイズ 6 B
  • ロックタイプ Single locking lever
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Metal
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 45.8 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140055421
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar