Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 686 8025 030
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 3.0m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8025 030
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 3.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Tip R
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/19
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +60 °C deplasat
  • Diametru cablu 6,3 ... 6,7 mm
  • Raza minimă de încovoiere 5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Cicluri de îndoire ≥ 5.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm @ lungime ≤ 5 m @ viteză ≤ 5 m/s @ acceleraţie ≤ 20 m/s²
  • Cicluri de îndoire alternantă (test tic-tac) 1.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm
  • Rezistenţă la torsiune ≥ 5.000.000 @ unghi de torsiune= ±180° @ 1m
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140336889
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar