Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8025 100
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 10m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Type R
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/19
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Diamètre de câble 6.3 ... 6.7 mm
  • Rayon de courbure minimal 5x Cable diameter (singular bending)
  • Compatible chaîne porte-câbles Yes
  • Cycles de courbure ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cycles de pliage en alternance (essai tic-toc) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Résistance à la torsion ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Green
Spécifications et homologations
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140337213
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)