Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 777 7755 050
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 777 7755 050
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 5,0m
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
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 8x AWG 26/19
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
  • 最小弯曲半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    15x 电缆直径 (强制引导下反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 拉伸强度 ≥ 1.000.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    FT2 符合 UL 2556 Sec. 9.1
    EN 60811-404 耐油
    IEC 60754-1 无卤
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140465886
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609