Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Locking bolt
for panel feed through, M4
Size: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Stainless steel
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Accessories
  • Serie D-Sub
  • Tillbehörstyp Locking bolt
  • Tillbehörsbeskrivning
    for panel feed through
    M4
Version
  • Storlek
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detaljer Order 2 pieces for one shell housing.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment <1.2 Nm
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Stainless steel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 0.1 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400